(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ค่าคงตัวสปริง สูงกว่า สปริง โลหะและเบาะ ยาง มีแรง สปริง ดีเยี่ยม
●แรงขับดันสูงทำให้มีขนาดเล็กลงและจำนวนที่ใช้ก็ลดลงได้เช่นกัน
●สามารถวางไว้ในพื้นที่แคบและลดเวลาในการติดตั้งเพื่อเพิ่มผลผลิต
●เมื่อใช้เป็นดายหนึ่งนาทีจะนานพอสำหรับการปั่นให้เสร็จช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการเจียร
[การประยุกต์ใช้งาน]
●เป็น ส่วนประกอบ ตัวยึด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 374.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 6.0 | 200 | 4989999327700 | 289-9159 | 37 | ||
฿ 418.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 6.0 | 300 | 4989999372328 | 289-9167 | 55 | ||
฿ 603.00 ฿ 416.13 | RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 6.0 | 500 | 4989999327007 | 171-3183 | 91 | ||
฿ 374.00 ฿ 286.67 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 6.5 | 200 | 4989999327717 | 289-9175 | 36 | ||
฿ 422.00 ฿ 291.14 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 6.5 | 300 | 4989999327724 | 289-9183 | 53 | ||
฿ 626.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 6.5 | 500 | 4989999327014 | 171-3191 | 87 | ||
฿ 374.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 8.0 | 200 | 4989999327731 | 289-9191 | 63 | ||
฿ 566.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 8.0 | 300 | 4989999372335 | 289-9205 | 92 | ||
฿ 806.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 8.0 | 500 | 4989999327021 | 171-3205 | 156 | ||
฿ 374.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 8.5 | 200 | 4989999327748 | 289-9213 | 62 | ||
฿ 566.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 8.5 | 300 | 4989999327755 | 289-9221 | 91 | ||
฿ 868.06 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 8.5 | 500 | 4989999327038 | 171-3213 | 153 | ||
฿ 472.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 7.8 | 200 | 4989999327762 | 289-9230 | 105 | ||
฿ 632.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 7.8 | 300 | 4989999372342 | 289-9248 | 157 | ||
฿ 1,100.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 7.8 | 500 | 4989999327045 | 171-3221 | 260 | ||
฿ 472.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 9.8 | 200 | 4989999327779 | 289-9256 | 93 | ||
฿ 632.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 9.8 | 300 | 4989999372359 | 289-9264 | 139 | ||
฿ 1,100.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 9.8 | 500 | 4989999327069 | 171-3248 | 223 | ||
฿ 472.00 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 12.0 | 200 | 4989999327786 | 289-9272 | 98 | ||
฿ 632.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 12.0 | 300 | 4989999327793 | 289-9281 | 147 | ||
฿ 873.26 | RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 12.0 | 500 | 4989999327052 | 171-3230 | 245 | ||
฿ 656.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 9.8 | 200 | 4989999327809 | 289-9299 | 149 | ||
฿ 929.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 9.8 | 300 | 4989999372366 | 289-9302 | 226 | ||
฿ 1,505.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 9.8 | 500 | 4989999327083 | 171-3264 | 363 | ||
฿ 657.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 12.0 | 200 | 4989999327816 | 289-9311 | 159 | ||
฿ 929.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 12.0 | 300 | 4989999327823 | 289-9329 | 231 | ||
฿ 1,505.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 12.0 | 500 | 4989999327076 | 171-3256 | 378 | ||
฿ 667.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 13.0 | 200 | 4989999327830 | 289-9337 | 145 | ||
฿ 929.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 13.0 | 300 | 4989999327847 | 289-9345 | 219 | ||
฿ 1,505.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 13.0 | 500 | 4989999327090 | 171-3272 | 340 | ||
฿ 1,505.00 ฿ 1,153.43 | RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 14.0 | 500 | 4989999327106 | 171-3281 | 350 | ||
฿ 1,806.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 | 11.8 | 500 | 4989999327113 | 171-3299 | 496 | ||
฿ 2,018.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 12.0 | 500 | 4989999327120 | 171-3302 | 684 | ||
฿ 2,018.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 13.0 | 500 | 4989999327137 | 171-3311 | 651 | ||
฿ 2,208.76 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 15.0 | 500 | 4989999327144 | 171-3329 | 624 | ||
฿ 2,974.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 13.0 | 500 | 4989999327151 | 171-3337 | 1083 | ||
฿ 2,974.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 14.0 | 500 | 4989999327168 | 171-3345 | 1072 | ||
฿ 2,974.00 | TRC RUBBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 16.0 | 500 | 4989999327175 | 171-3353 | 1028 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เบาะ (ความหนามากกว่า 10 มม.) | วัสดุ | ยูรีเทน | รายละเอียด วัสดุ | ยูรีเทน (พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง/ ระบบ PPG) |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง (ฝั่งผู้ ASKER) | ความแข็ง A90 | สี | สีเหลือง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 ถึง 70 |
ขนาดที่ยาวที่สุด(มิลลิเมตร) | 500 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง