1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อลำเลียง สำหรับชั้นหยิบ ( เรซิ่น นำไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ:36 มม.)

ล้อลำเลียง สำหรับชั้นหยิบ ( เรซิ่น นำไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ:36 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 805.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●ใช้ ล้อ สื่อกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยป้องกันไฟฟ้าสถิต
●สำหรับ รถลาก และ ชั้นวางของ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ สำหรับจัดเก็บฐานรอง ฯลฯ

รหัสสินค้า
V-3620UD-40-1000
V-3620UD-40-1500
V-3620UD-40-2000
V-3620UD-40-3000
V-3620UD-50-1000
V-3620UD-50-1500
V-3620UD-50-2000
V-3620UD-50-3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 924.29

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4010004989999662665461-21161.28

฿ 1,401.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4015004989999662672461-21241.92

฿ 1,875.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4020004989999662689461-21322.56

฿ 2,798.57

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4030004989999662696461-21413.84

฿ 805.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5010004989999662627461-21591.25

฿ 1,221.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5015004989999662634461-21671.87

฿ 1,608.57

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5020004989999662641461-21752.50

฿ 2,411.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5030004989999662658461-21833.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 20 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร) 36 สเปค ความต้านทาน พื้นผิว 10⁵-10⁶Ω
จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) 1