(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ล้อเก้าอี้ ที่ทนทาน [วัสดุ]· เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
TU-18-75 |
TU-18-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ใช้ ล้อเก้าอี้ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,468.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 75 | 1800 | T-8LB × 24 | 4989999662849 | 461-0920 | 6400 | ||
฿ 5,293.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 100 | 1800 | T-8LB × 18 | 4989999662825 | 461-0911 | 5600 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) | 100.1 ถึง 500.0 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 294 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 56 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 34.6 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง