(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น สกรูตัวหนอน เข้ากับส่วนปลายได้
รหัสสินค้า |
---|
BJ333-08040 |
BJ333-08050 |
BJ333-10050 |
BJ333-10060 |
BJ333-12065 |
BJ333-12080 |
BJ333-16080 |
BJ333-16095 |
BJ333-20100 |
BJ333-20120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | เกลียว OD M (มิลลิเมตร) | สกรู ID M1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,246.73 ฿ 647.80 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 10 | M8×1.25 | M 6 × 1, ความลึก 6 | ||
฿ 1,801.33 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 20 | M8×1.25 | M 6 × 1, ความลึก 6 | ||
฿ 1,813.01 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 10 | M10×1.5 | M 8 × 1.25, ความลึก 8 | ||
฿ 1,981.71 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 20 | M10×1.5 | M 8 × 1.25, ความลึก 8 | ||
฿ 2,172.54 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 15 | M12×1.75 | M10 × 1.50, ความลึก 10 | ||
฿ 2,630.09 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 30 | M12×1.75 | M10 × 1.50, ความลึก 10 | ||
฿ 3,249.50 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 15 | M16×2 | M12 × 1.75, ความลึก 12 | ||
฿ 3,479.17 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | 30 | M16×2 | M12 × 1.75, ความลึก 12 | ||
฿ 3,734.76 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 20 | M20×2.5 | M16 × 2, ความลึก 16 | ||
฿ 4,063.52 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 30 | M20×2.5 | M16 × 2, ความลึก 16 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง