(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ชิปสำหรับแม่แรงสกรู BJ733 ที่เหมาะกับรูปทรงชิ้นงาน (ดูหน้า 579)
· การถอดโบลท์ยึดที่พื้นผิวด้านล่างออกทำให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
BJ330-12040 |
BJ330-12050 |
BJ330-12070 |
BJ330-12100 |
BJ330-12150 |
BJ330-16040 |
BJ330-16050 |
BJ330-16070 |
BJ330-16100 |
BJ330-16150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,061.76 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 10 | M12×1.75 | ||
฿ 1,985.01 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 20 | M12×1.75 | ||
฿ 2,286.71 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 40 | M12×1.75 | ||
฿ 2,682.35 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 50 | M12×1.75 | ||
฿ 3,270.85 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 100 | M12×1.75 | ||
฿ 1,825.27 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 10 | M16×2 | ||
฿ 1,974.98 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 20 | M16×2 | ||
฿ 2,007.01 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 40 | M16×2 | ||
฿ 2,768.56 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 50 | M16×2 | ||
฿ 3,435.06 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | 100 | M16×2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ ตัวเครื่อง | S45C ผิวสำเร็จรมดำ Black Oxide |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง