(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์ว ฟีด NTV พร้อม การออกแบบ ด้านความปลอดภัยเพื่อปรับประสิทธิภาพตาม ของไหล
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แสดงเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต มวล เรามีอยู่ใน สต๊อก เพียงพอทำให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาไม่แพง
สามารถสั่งซื้อปริมาณใดก็ได้
สำหรับคำสั่งซื้อที่กำหนดเองโปรดส่งตัวอย่างหรือภาพวาดมาให้เราแล้วเราจะจัดเตรียมประมาณการและจัดทำแบบร่าง การออกแบบ
ประเภทวาล์ว | วาล์ว เท้า | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | CAC406 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | 4B | มือจับ รูปทรง | ไม่มี มือจับ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 936-100A ในชุด 936 CAC JIS10 K ฟุต วาล์ว ชนิดไม่มี ก้านโยก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง