(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินแบบมีหน้าแปลน / BS1, BS1-S, BS1-H, รุ่น BTS จาก IMAO CORPORATION
- การเตรียมพื้นผิวเป็นการเคลือบแบล็กออกไซด์
- วัสดุของผลิตภัณฑ์นี้ทำจากเหล็ก (SNCM439)
- มีด้ามแปลนให้เลือก 2 แบบ คือแบบลูกบิด (BS1-S) และแบบก้านแคลมป์ (BS1-H)
- ส่วนลูกบิดของด้ามแบบลูกบิด (BS1-S) สามารถสั่งซื้อแยกต่างหากได้
- สามารถเลือกเกลียวยึดได้ 3 ขนาด คือ M5, M6 และ M8
- อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 200 ℃
รหัสสินค้า |
---|
BS1-16X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงพื้นฐาน | รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า | รูปทรงปลายด้านเข้า | รูปทรงด้านเข้า | รูปทรงด้านติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ประเภทเหล็กกล้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง (Ø) | สเปค | บังคับ หน้าแปลน ขยะ | ความหนาของ subplate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,517.73 | LOCATING PARTS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | หัว | แบบกลม | แบน | ไม่ | [แบบตรง (การสวมอัด)] แบบตรง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [carburized] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | เหล็กกล้า | [SNCM220] SNCM439 | 32 | 16 | ไม่มีก้านแคลมป์ยึดและปุ่มบิด | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง