(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดโบลท์ที่ขันให้แน่นได้อย่างรวดเร็วและแน่นหนาด้วยสกรูลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่เรียบง่าย กะทัดรัด พร้อมการทำงานของโบลท์ที่แข็งแรงและเรียบง่าย
· สามารถตัดตนเองเพื่อให้เหมาะกับรูปร่างของชิ้นงานทรงกระบอก ช่วยให้ยึดจับได้อย่างรวดเร็วและทรงพลัง
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับชิ้นงานที่บางได้
· การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับจิ๊กแบบหลายชิ้น
ตัวอย่างการใช้งาน
Drawing ระบุขนาดของหมายเลขรุ่น MBFCS 06, 10
รูหกเหลี่ยมของสกรูลูกเบี้ยวตรงกับศูนย์กลางของหัว
Drawing ระบุขนาดของหมายเลขรุ่น MBFCS 12, 16
รูหกเหลี่ยมของสกรูลูกเบี้ยวตรงกับศูนย์กลางของส่วนสกรู
ขนาดไม่เกินชิ้นงาน
สกรูลูกเบี้ยว | แหวนรอง |
---|---|
SCM440 การรมดำ Black Oxide HRC38 ถึง 45 | SUM24L การรมดำ Black Oxide |
สเปค
รหัสสินค้า | A | E | S1 | S2 | D | L1 | L2 | H | M | L | W | แรงยึดแคลมป์ (kN) | แรงขันแน่นที่รับได้ แรงบิด (N · m) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBFCS06 | 6.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 24.9 | 7.8 | 12.4 | 6.4 | M6 × 1 | 11.9 | 4 | 3.5 | 8 | 22 |
MBFCS10 | 7 | 0.63 | 0.53 | 0.73 | 31.2 | 10.2 | 15.6 | 8.9 | M10 × 1.5 | 18 | 7 - หมายเหตุ) | 8.8 | 27 | 53 |
MBFCS12 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 37.6 | 12.7 | 18.8 | 11.4 | M12 × 1.75 | 22.9 | 8 | 17 | 88 | 100 |
MBFCS16 | 8.9 | 1.27 | 1.22 | 1.32 | 43.9 | 15 | 21.9 | 14 | M16 × 2 | 28.6 | 12 | 26 | 135 | 190 |
1. ทำการกลึงรูสกรูและตัดตนเองโดยคำนึงถึงช่วงระยะที่ตัดตนเองได้ (ขนาด A) (ใช้โบลท์สำหรับการใช้งานแบบตัดตนเอง [แยกจำหน่าย])
2. ใช้หลังจากย้อนกลับประมาณ 1 รอบจากตำแหน่งที่ขันสกรูลูกเบี้ยวจนสุด
3. ใส่ชิ้นงานแล้วขันสกรูลูกเบี้ยวให้แน่น
รหัสสินค้า |
---|
MBFCS06 |
MBFCS10 |
MBFCS12 |
MBFCS16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงแคลมป์ (N) | ขนาดเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,273.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 3500 | M6×1 | ||
฿ 1,519.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8800 | M10×1.5 | ||
฿ 1,972.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 17000 | M12×1.75 | ||
฿ 2,670.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 26000 | M16×2 |
กำลังโหลด …
แรงยึดแคลมป์ สูงสุด(N) | 3,000 ถึง | วัสดุ | SKD12 | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ดันด้านข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง