(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานง่าย แคลมป์จะยึดและคลายด้วยการทำงานของโบลท์
แรงยึดแคลมป์สูงสุด 50 kN
ขนาดกะทัดรัด การออกแบบเรียบง่ายและกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดแน่นในทิศทางลง
· ด้วยการกลับทิศทางของจอว์แคลมป์ยึด รองรับได้ทั้งพื้นผิวแบบขัดผิวสำเร็จและพื้นผิวเคลือบสีดำของชิ้นงาน
· ให้การยึดจับที่รวดเร็วและทรงพลังด้วยสกรูลูกเบี้ยว
· พื้นผิวด้านหลังสามารถใช้เป็นสต๊อปเปอร์ได้
รหัสสินค้า |
---|
MBCTC10 |
MBCTC12 |
MBCTC16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงแคลมป์ (N) | ขนาดเกลียว M | แรงบิดขันแน่น อนุญาตให้ กระชับ (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,312.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8800 | M8×1.25 | 27 | ||
฿ 5,134.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 17000 | M10×1.5 | 88 | ||
฿ 11,908.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 26000 | M12×1.75 | 135 |
กำลังโหลด …
แรงยึดแคลมป์ สูงสุด(N) | 3,000 ถึง | วัสดุ | S17C | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ดันด้านข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง