(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บอลพลันเจอร์ชนิดฝัง
[คุณสมบัติ]
· สำหรับลูกบอลในตัว มีวัสดุให้เลือก 2 ชนิด คือ พลาสติก (โพลีอะซีทัล) และสแตนเลส (SUS402)
· ลูกบอลติดอยู่ที่ปลาย จึงเหมาะสำหรับกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนเลื่อน
· ทนอุณหภูมิได้ถึง: 180°C สำหรับลูกบอลเหล็กกล้า, 90°C สำหรับลูกบอลพลาสติก
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
ชนิดลูกบอลสแตนเลสแบบฝัง (SBPH)
ชนิดลูกบอลพลาสติกแบบฝัง (SBPHJ)
Drawing ระบุขนาด
ลูกบอล SUS | ลูกบอลพลาสติก | D (+0.08 0) | D1 | d | L | S | L1 | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | |||||||
SBPH4 | 0.7 | SBPHJ4 | 0.6 | 4 | 4.6 | 3 | 9 | 0.8 | 1 | 12 ถึง 22 |
SBPH5 | 1.3 | SBPHJ5 | 1.2 | 5 | 5.6 | 4 | 12 | 1 | 19 ถึง 30 | |
SBPH6 | 2.1 | SBPHJ6 | 1.7 | 6 | 6.5 | 5 | 14 | 1.5 | 22 ถึง 40 | |
SBPH8 | 4.7 | SBPHJ8 | 4.1 | 8 | 8.5 | 6 | 16 | 1.8 | 42 ถึง 73 | |
SBPH10 | 9.9 | SBPHJ10 | 8.4 | 10 | 12 | 8 | 22 | 2.7 | 2.5 | 54 ถึง 100 |
SBPH12 | 15.2 | SBPHJ12 | 12.4 | 12 | 14 | 10 | 24 | 3.2 | 54 ถึง 122 |
แผนภูมิรายละเอียดจำเพาะ (มม.) สำหรับโหลดหนัก (SBPH, SBPHJ)
รหัสสินค้า |
---|
SBPH4 |
SBPH5 |
SBPH6 |
SBPH8 |
SBPH10 |
SBPH12 |
SBPHJ4 |
SBPHJ5 |
SBPHJ6 |
SBPHJ8 |
SBPHJ10 |
SBPHJ12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลาย วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | อุณหภูมิทนความร้อน (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 323.81 ฿ 112.04 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 4 | 0.8 | - | 0.01 ถึง 50 | 12 | 22 | 9 | 3 | 180 | ||
฿ 295.98 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 5 | 1 | - | 0.01 ถึง 50 | 19 | 30 | 12 | 4 | 180 | ||
฿ 357.60 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 6 | 1.5 | - | 0.01 ถึง 50 | 22 | 40 | 14 | 5 | 180 | ||
฿ 381.64 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 8 | 1.8 | - | 0.01 ถึง 50 | 42 | 73 | 16 | 6 | 180 | ||
฿ 422.33 ฿ 157.78 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 10 | 2.7 | - | 50.01 ถึง 100 | 54 | 100 | 22 | 8 | 180 | ||
฿ 407.00 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 12 | 3.2 | - | 50.01 ถึง 100 | 54 | 122 | 24 | 10 | 180 | ||
฿ 349.13 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 4 | 0.8 | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 12 | 22 | 9 | 3 | 90 | ||
฿ 311.25 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 5 | 1 | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 19 | 30 | 12 | 4 | 90 | ||
฿ 318.51 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 6 | 1.5 | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 22 | 40 | 14 | 5 | 90 | ||
฿ 356.31 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 8 | 1.8 | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 42 | 73 | 16 | 6 | 90 | ||
฿ 387.17 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 10 | 2.7 | ไม่ | 50.01 ถึง 100 | 54 | 100 | 22 | 8 | 90 | ||
฿ 517.96 | IMA PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 12 | 3.2 | ไม่ | 50.01 ถึง 100 | 54 | 122 | 24 | 10 | 90 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | การสวมอัด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | ล็อค | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง