(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความแข็งแกร่งและความละเอียดสูง เนื่องจากมีไกด์กลิ้งแบบไม่มีช่องว่าง
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่มีโครงสร้างตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งที่ผ่านการพรีโหลด ดังนั้นจึงมีความต้านทานแรงเสียดทานต่ำและมีความละเอียดสูง โดยมีช่องว่างเป็นศูนย์
· เมื่อเปรียบเทียบกับตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบผสมที่มี degree of freedom 3 องศา จะเห็นว่ารุ่นนี้มีความแข็งแกร่งสูงกว่าและขนาดเล็กกว่า
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้กลไกแบบขนานมีความละเอียดสูง ความแข็งแกร่งสูง และลดขนาดให้เล็กลง
· ใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านในทรงกลมด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงของ Hephaist
ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | กับ สตัด ลูก | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ G | M5 × 0.5 | รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวนอก | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | สกรู ด้านขวา |
วัสดุลูกบอล | SUJ2 | มุม สั่นที่อนุญาต(องศา) | 30 | วิธีการ การหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ความแม่นยำ | ชนิดความละเอียดสูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRJ008C-P ในชุด ตลับลูกปืนพื้นผิวทรงกลม SRJ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง