1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แป้นเกลียวหลังประกอบ (อะลูมิเนียม ) (พร้อม ฟังก์ชั่น ล็อค )

แป้นเกลียวหลังประกอบ (อะลูมิเนียม ) (พร้อม ฟังก์ชั่น ล็อค )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
NAMA-10-4-L4
NAMA-10-5-L5
NAMA-10-6-L6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 399.29

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10M4สีแดง

฿ 399.29

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10M5สีเหลือง

฿ 399.81

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10M6สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย แป้นเกลียวหลังประกอบ Series NIC autotec H10 ซีรีส์ ฟังก์ชั่น พร้อม ล็อค
วัสดุ A7N01S-T5 ล็อค ไม่มี