1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าไอน้ำแบบสตาร์ชนิด PS

เครื่องเป่าไอน้ำแบบสตาร์ชนิด PS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,196.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ประหยัดพลังงาน และคุ้มค่าการใช้ไอน้ำลดลงและการปล่อยปั๊มเพิ่มขึ้นมีช่วงการทำงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับใช้กับแอพพลิเคชั่นต่างๆความสูงในการดูด:MAX6m ปล่อยความสูง:MAX20mข้อมูลทางเทคนิคสามารถป้อนไปยัง PC

รหัสสินค้า
2PS-S
2PS-S-SS
3PS-S
3PS-S-SS
4PS-S
5PS-S
5PS-S-SS
6PS-S
7PS-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ไอน้ำ) มิติ ก
(มิลลิเมตร)

฿ 3,196.60

HKT DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 5 วัน [ทองแดง] BC61/2B69

฿ 22,675.07

HKT DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 9 วัน [สแตนเลส] SCS131/2B56

฿ 4,529.35

HKT DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 9 วัน [ทองแดง] BC63/4B78

฿ 28,313.58

HKT DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 9 วัน [สแตนเลส] SCS133/4B65

฿ 6,682.23

HKT DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 9 วัน [ทองแดง] BC61B89

฿ 8,322.52

HKT DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 9 วัน [ทองแดง] BC61B92

฿ 35,489.85

HKT DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 9 วัน [สแตนเลส] SCS131B77

฿ 12,423.25

HKT DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 9 วัน [ทองแดง] BC61 1/4B110

฿ 20,624.71

HKT DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 9 วัน [ทองแดง] BC61 1/2B123

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ที่เป่าไอน้ำ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอน้ำ การเชื่อมต่อสายไฟ R