(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง ชิ้นส่วนอะไหล่ TC3-PB สำหรับ สายยาง TOYOX
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายๆ โดยการเปลี่ยนปลอก
· วัสดุ เป็น เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปลอก)
· หากเชื่อมต่อกับ สายยาง จากบริษัทอื่น อาจไม่สามารถแสดงหรือรักษาประสิทธิภาพได้เต็มที่
รหัสสินค้า |
---|
TC3-PB9-S |
TC3-PB12-S |
TC3-PB15-S |
TC3-PB19-S |
TC3-PB25-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | OD ของ สายยาง (Ø) | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253.00 | HOSE METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 15 | TC3-PB9-R3/8 | ||
฿ 281.75 | HOSE METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | TC3-PB12-R1/2 | ||
฿ 339.25 | HOSE METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 22 | TC3-PB15-R1/2 | ||
฿ 391.00 | HOSE METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 26 | TC3-PB19-R3/4 | ||
฿ 506.00 | HOSE METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | TC3-PB25-R1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปลอกสำหรับเปลี่ยน | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | หน่วยบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง