(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึดเชื่อมต่อเฟรมซีรีส์ SF-30 และ SF-40
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 30 / 45 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องของแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบอโนไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFJ-N54 ในชุด เหล็กยึดแบบแข็ง LW4080
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-N54T |
SFK-N54 |
SFK-N54P |
SFK-N54S |
SFK-N54T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเครื่อง | แตะเบา ๆ | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.19 | 1 ชิ้น | 3 วัน | A6N01S-T5 | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 205.21 | 1 ชิ้น | 3 วัน | A6N01SS-T5 | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 225.31 | 1 ชิ้น | 3 วัน | A6N01SS-T5 | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 210.19 | 1 ชิ้น | 3 วัน | A6N01SS-T5 | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 220.33 | 1 ชิ้น | 3 วัน | A6N01SS-T5 | แบบมีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง