(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานรอง SF30: ฐานรองชนิดร่องกว้าง 8 มม.
รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น
เกิดข้อผิดพลาดของคำอธิบายในแค็ตตาล็อกสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้ โปรดตรวจสอบข้อผิดพลาด (จากหน้า 881) ก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
SFK-52A |
SFK-52AS |
SFK-53A |
SFK-53AS |
SFK-56A |
SFK-56AS |
SFK-56C |
SFK-56CS |
SFK-58A |
SFK-58AS |
SFK-63A |
SFK-63AS |
SFK-64AS |
SFK-68A |
SFK-68AS |
SFK-69A |
SFK-69AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M (mm) | สเปค | วัสดุ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 518.73 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 12 | ฐานรอง 3090 | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 610.80 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 | ฐานรอง 3090 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 695.57 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 16 | ฐานรอง 6090 | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 979.80 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 | ฐานรอง 6090 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 270.00 | SUSNUTFORALMINUMFLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 12 | ฐานรอง 3060 (M12) | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 303.60 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 | ฐานรอง 3060 (M12) สแตนเลส | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 461.21 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 8 | ฐานรอง 3060 (M8) | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 498.88 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8 | ฐานรอง 3060 (M8) สแตนเลส | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 368.33 ฿ 221.11 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 16 | ฐานรอง 60602S | SS400 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 741.59 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 | ฐานรอง 60602S (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 645.36 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 12 | ฐานรอง 306060 | SS400 | รูปทรง L | ||
฿ 739.69 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 9 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 | ฐานรอง 306060 (สแตนเลส) | SUS304 | รูปทรง L | ||
฿ 873.34 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 20 | ฐานรอง 60120 (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 577.42 ฿ 231.83 | FOOT BASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | 12 | ฐานรอง 50502S | SS400 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 706.04 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 | ฐานรอง 50502S (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 661.76 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | 12 | ฐานรอง 501002S | SS400 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 933.89 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 | ฐานรอง 501002S (สแตนเลส) | SUS304 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
กำลังโหลด …
ชุด | SUS SF30 (ชนิดความกว้างร่อง 8 มม.) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง