1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดข้อต่อ KF 30V

SUS BRACKET/JOINT

ชุดข้อต่อ KF 30V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนทั่วไป SF ยึดจากด้านหน้าของเฟรมซีรีส์ SF-30 มองไม่เห็นรูต่างๆ ที่ทำขึ้น ทำให้มีรูปลักษณ์ที่สะอาดสวยงาม

รหัสสินค้า
SFK-3K2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 278.14

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series SUS SF30 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) วัสดุ SUS304

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFK-3K2 ในชุด ชุดข้อต่อ KF 30V