(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย สำหรับยึดชิ้นส่วน [วัสดุ]· สเตนเลส [คุณสมบัติ] พร้อม ฟังก์ชั่น ชั่นนำไฟฟ้า
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | ฟังก์ชั่น | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFN-TL5 ในชุด นัท ST AZ40 L (ใส่ก่อนประกอบ)
รหัสสินค้า |
---|
SFN-TL4 |
SFN-TL6 |
SFN-TL8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 19.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | ||
฿ 19.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | ||
฿ 19.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง