1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SF40/45 S นัทสวมง่าย Easy Nut L (ใส่หลังประกอบ)

SF40/45 S นัทสวมง่าย Easy Nut L (ใส่หลังประกอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีย์ SF40/45 การแทรกหลังการประกอบด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) และ กันลื่น น๊อตตัวเมีย พร้อม ฟังก์ชั่น ชั่นยึดชั่วคราว [วัสดุ] สเตนเลส

รหัสสินค้า
SFN-EL4
SFN-EL5
SFN-EL6
SFN-EL8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 26.67

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M4

฿ 26.67

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M5

฿ 26.67

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6

฿ 26.67

SUSNUTFORALMINUMFLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย แป้นเกลียวหลังประกอบ Series SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) ฟังก์ชั่น ด้วย บอลสกรู
วัสดุ สแตนเลส