1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SF40/45 นัทสวมง่าย Easy Nut L (ใส่หลังประกอบ)

SF40/45 นัทสวมง่าย Easy Nut L (ใส่หลังประกอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีย์ SF40/45 การแทรกหลังการประกอบด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) และ กันลื่น [วัสดุ]· โฮลเดอร์: สเตนเลส,ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: เทียบเท่า S10C

รหัสสินค้า
SFB-PN20
SFB-PN21
SFB-PN22
SFB-PN23
SFB-PN24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 25.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน M3

฿ 25.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M4

฿ 25.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M5

฿ 25.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6

฿ 25.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย แป้นเกลียวหลังประกอบ Series SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) ฟังก์ชั่น ด้วย บอลสกรู
วัสดุ เทียบเท่ากับ S10C ล็อค ไม่มี