(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LFM: ลิเนียร์แบริ่ง มาตรฐาน (ซีรีย์ ECO) เป็นรูปทรงที่ใช้บ่อย เหมาะสำหรับการลดต้นทุน
· MLFM : ชนิดกันสนิม (ซีรีส์ ECO) "พร้อมคัตเอาท์ MLFM60"
รหัสสินค้า |
---|
LFM6-UU |
LFM16-UU |
LFM25-UU |
LFM30-UU |
LFM35-UU |
LFM40-UU |
LFM50-UU |
LFM60-UU |
MLFM16-UU |
MLFM20-UU |
MLFM25-UU |
MLFM30-UU |
MLFM35-UU |
MLFM40-UU |
MLFM50-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 307.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 19 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 12 | 218 | 160 | -0.009 | ||
฿ 464.80 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 37 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 678.02 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 58 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 944.85 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 64 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 1,411.23 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 1,873.08 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | ||
฿ 2,598.27 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 100 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 | ||
฿ 4,227.40 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 110 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 90 | 9847 | 7270 | -0.015 | ||
฿ 520.04 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 37 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 643.65 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 42 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 877.57 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 58 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 1,229.06 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 64 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 1,719.63 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 70 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 2,353.41 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | ||
฿ 3,418.41 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 100 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง