(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LFWL: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน, แบบอลูมิเนียม หน้าแปลนสี่เหลี่ยม ยาว ดับเบิ้ล มีรูหล่อลื่น
·ชนิดยาว ประกอบด้วยลิเนียร์แบริ่งสองตัว อยู่ในตัวเรือนอลูมิเนียมแบบหน้าแปลน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบแกนแนวตั้ง หรือใช้เมื่อมีโหลดโมเมนตัม
· MLFWL: ชนิดกันสนิม
· ULFWL: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยการใช้ลิเนียร์แบริ่ง Ultra
· UMLFWL: ชนิดกันสนิม พร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,439.95 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 150 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 42 | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 6,468.24 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 20 | 200 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 48 | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 8,762.92 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 250 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 58 | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 9,384.24 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 250 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 10,312.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 300 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 12,580.57 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 35 | 250 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 72 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 13,762.55 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 35 | 300 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 72 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 16,724.05 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 250 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 84 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 18,370.38 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 40 | 300 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 84 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 7,044.05 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 150 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 42 | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 7,734.64 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 150 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 48 | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 8,621.12 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 20 | 200 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 48 | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 13,498.33 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 200 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 58 | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 11,844.50 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 64 วัน | 10 | 25 | 250 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 58 | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 12,972.38 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 250 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 18,261.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 300 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 17,899.46 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 35 | 250 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 72 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 19,883.50 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 35 | 300 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 72 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 25,462.23 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 250 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 84 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 27,995.03 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 40 | 300 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 84 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 8,141.61 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 16 | 150 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 42 | 1248 | 1300 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 11,549.01 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 25 | 200 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 58 | 3517 | 3570 | -0.01 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 15,378.54 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 30 | 300 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 200 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 58 | 3517 | 3570 | -0.01 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 300 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | ยาว | รูปทรง หน้าแปลน | แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง