1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม ยาว มีไกด์ตำแหน่ง มีรูหล่อลื่น LLKC (รหัสสินค้า)

ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม ยาว มีไกด์ตำแหน่ง มีรูหล่อลื่น LLKC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LLKC: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน
· MLFLKC: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFLKC: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (ซีรีส์ U Ultra) มีช่วงการรับโมเมนต์โหลดสูง และอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าแบบมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UMLFLKC: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม

รหัสสินค้า
LFLKC8-UU
LFLKC10-UU
LFLKC12-UU
LFLKC13-UU
LFLKC16-UU
LFLKC20-UU
MLFLKC8-UU
MLFLKC10-UU
MLFLKC12-UU
MLFLKC13-UU
MLFLKC16-UU
MLFLKC20-UU
MLFLKC30-UU
ULFLKC6-UU
ULFLKC8-UU
ULFLKC13-UU
UMLFLKC6-UU
UMLFLKC8-UU
UMLFLKC13-UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 10866[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่19419450-0.012มาตรฐาน

฿ 2,491.04

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101080[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่23865850-0.012มาตรฐาน

฿ 2,635.77

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101284[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่26892860-0.015มาตรฐาน

฿ 3,528.33

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 101390[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่28902870-0.015มาตรฐาน

฿ 3,244.85

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1016103[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่3212481300-0.015มาตรฐาน

฿ 3,832.91

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1020118[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4020832020-0.018มาตรฐาน

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 10866[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม19419450-0.012มาตรฐาน

฿ 6,326.42

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101080[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม23865850-0.012มาตรฐาน

฿ 6,706.35

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101284[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม26892860-0.015มาตรฐาน

฿ 8,733.33

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 101390[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม28902870-0.015มาตรฐาน

฿ 8,310.46

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1016103[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม3212481300-0.015มาตรฐาน

฿ 9,845.30

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1020118[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4020832020-0.018มาตรฐาน

฿ 18,966.68

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 63 วัน 1030182[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม5252735010-0.018มาตรฐาน

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 10651[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่15354310-0.012ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน)

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 10866[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่19419450-0.012ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน)

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 101390[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่28902870-0.015ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน)

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 10651[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม15354310-0.012ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน)

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 10866[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม19419450-0.012ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน)

฿ 100.00

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น ขอราคา 101390[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม28902870-0.015ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน ตรงกลางหน้าแปลน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เหล็ก ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล สอง การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท พร้อม หน้าแปลน กลาง
ความยาว ยาว รูปทรง หน้าแปลน แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม ซีล ป้องกันฝุ่นละออง พร้อมซีลสองชั้น