(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LFLB: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน
· MLFLB: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFLB: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (ซีรีส์ U Ultra) มีช่วงการรับโมเมนต์โหลดสูง และอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าแบบมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UMLFLB: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม
[ข้อควรระวัง] ผลิตภัณฑ์ แสดงในรูปเป็นแบบรูยึด 4 รู จำนวนรูยึดจะแตกต่างกันไปตามขนาด (2 หรือ 4) สำหรับรายละเอียด คลิกแท็บแค็ตตาล็อก และตรวจสอบแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า |
---|
LFLB16-UU |
LFLB30-UU |
ULFLB6-UU |
ULFLB8-UU |
UMLFLB6-UU |
UMLFLB8-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,961.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 103 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | มาตรฐาน | ||
฿ 6,724.79 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 182 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 5273 | 5010 | -0.018 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 | 51 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 354 | 310 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 66 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 19 | 419 | 450 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 | 51 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 15 | 354 | 310 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 66 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 19 | 419 | 450 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลนไพล็อต | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | พร้อม หน้าแปลนไพล็อต |
ความยาว | ยาว | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง