(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ULF: ลิเนียร์แบริ่งยาวพิเศษ (U Ultra), ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพร้อมความเผื่อสูงต่อโหลดโมเมนต์และอายุการใช้งานยาวนานถึง 18.5 เท่าของรุ่นรุ่นมาตรฐาน
· UMLF: อายุการใช้งานยาวนาน (พิเศษ) ชนิดสนิม
รหัสสินค้า |
---|
ULF16-UU |
UMLF50-UU |
UMLF60-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,800.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 16 | 36 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 26 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 100 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 110 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 90 | 9847 | 7170 | -0.015 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | สเปค | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง