(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LE: ลิเนียร์แบริ่ง ขนาด รุ่นมาตรฐานยุโรป
· ULE: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) มีช่วงการรับ โมเมนต์โหลดสูง และอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าแบบมาตรฐาน 18.5 เท่า
ชนิด | แบบตรง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr(Ø) | 16 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 26 | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน |
ความยาว | มาตรฐาน | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)(N) | 768 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 650 |
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)(มิลลิเมตร) | -0.001 | รูปทรง หน้าแปลน | กระบอกสูบ | สเปค | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ULE16-UU ในชุด ลิเนียร์แบริ่ง ขนาดยุโรป LE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง