1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กันชน เฟรม

กันชน เฟรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกัน เฟรม จากรอยขีดข่วน

รหัสสินค้า
GFA-804GSALE
GFA-804YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 231.67

฿ 139.12

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ขาว] สีขาว

฿ 301.67

฿ 181.12

JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อพลาสติก
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ ประเภท อุปกรณ์เสริม ครอบ
ข้อมูลทางเทคนิค L = 2,000 มม