1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ บานพับ GFJ-A04

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

คอนเนคเตอร์ บานพับ GFJ-A04
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,133.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ ข้อต่อ อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดโครงท่อ ที่สามารถเชื่อมต่อ เฟรม ในทิศทางต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนที่หมุนได้เพียงทิศทางเดียว
·คุณสามารถกำหนดค่า กลไก ไขลานได้
·สามารถปลดได้โดยการหมุน แผ่นเพลท ปลดและสามารถหมุนได้อย่างอิสระในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
·มีขากรรไกร 8 อันเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อ เฟรม ในทิศทางต่างๆ
·ด้วยการใช้ พูลเล่ย์ เคลื่อนที่สำหรับ กลไก ยก ทำให้ สามารถยกของหนักที่มีน้ำหนัก 50 กก. ขึ้นไปได้อย่างง่ายดาย
·เนื่องจาก คลัทช์ อยู่ที่ช่วง 15 องศาจึงสามารถใช้เป็นฟีด พิทช์ คลัทช์ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการยกชุด โต๊ะวางชิ้นงาน และชุดยก แกนหมุน

รหัสสินค้า
GFJ-C19 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,133.33

฿ 1,880.31

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด อุปกรณ์เสริม
ประเภทข้อต่อ กลาง วัสดุ อะลูมิเนียม ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง ลำแสงทะลุ
สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-C19 ในชุด คอนเนคเตอร์ บานพับ GFJ-A04