(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้กับซีรีส์ SF30 ชนิดร่องกว้าง 8 มม. อลูมิเนียมเฟรม 50 มม. / 100 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SFF-512 |
SFF-514/L[50-4000/0.1] |
SFF-514/L[50-4000/0.1]/K[DHS,DHW,DVS,DVW] |
SFF-514/L[50-4000/0.1]/K[QCC,QCS,QCV,QCW,QCY] |
SFF-514/L[50-4000/0.1]/K[QCC,QCS,QCV,QCW,QCY]-[TL,TR,TW] |
SFF-514/L[50-4000/0.1]/K[TL,TR,TW] |
SFF-514/L[50-4000/0.1]/K[TL,TR,TW]-[DHS,DVS] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว (มิลลิเมตร) | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG เท่านั้น) | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,773.20 | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 4000 | - | - | - | - | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | 50 ~ 4000 | - | - | - | - | - | ||
- | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | [ล้างอะโนไดซ์] Alumite | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS] / ปลายทั้งสอง [DHW] / ปลายทั้งสอง [DVW] | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | 50 ~ 4000 | - | สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY] | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | 50 ~ 4000 | - | สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY] | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | [ล้างอะโนไดซ์] Alumite | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | [ล้างอะโนไดซ์] Alumite | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | TL / TR / TW | ปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS] |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 50x100 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | SUS SF30 (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 2 สล็อต × 4 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 4 ด้าน | วัสดุ | A6N01SS-T5 |
ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | 153.40 x 10 4 mm 4 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | 42.48 x 10 4 mm 4 | ส่วนโมดูลัส zx | 30.68 x 10 3 mm 3 |
หน่วยโมดูลัส zy | 16.99 x 10 3 mm 3 | ความต้านทาน(Ω) | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง