(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ใช้ได้กับซีรีส์ SF30 · อลูมิเนียมเฟรม 30 มม. × 60 มม. · คงคุณสมบัติความแข็งแกร่งของ SF แต่น้ำหนักลดลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
รหัสสินค้า |
---|
SFF-6H2 |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/K[DHS,DHW,DVS,DVW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/K[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/K[TL,TR,TW]-[DHS,DVS] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KKFS |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KKFS-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KKFW |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KKFW-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KQCV |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KQCV-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KQCY |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KQCY-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGV-3L |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGV-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGV |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGV-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGVW-3L |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGVW-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGVW |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGVW-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGY-3 |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGY-3-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGY-3L |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGY-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGY-3R |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGY-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGY |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGY-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGYW-3 |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGYW-3-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGYW-3L |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGYW-3L-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGYW-3R |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGYW-3R-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGYW |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KTGYW-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KWJS |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KWJS-[TL,TR,TW] |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KWJW |
SFF-6H4/L[50-4000/0.1]/KWJW-[TL,TR,TW] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | (1-2)ความยาว [ตัดตามคำขอของลูกค้า] (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG / สำหรับ สลักเกลียว แตะเท่านั้น) | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,193.91 | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | 4000 | - | - | - | - | - | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | - | - | - | ||
- | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | [ล้างอะโนไดซ์] Alumite | - | 50 ~ 4000 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS] / ปลายทั้งสอง [DHW] / ปลายทั้งสอง [DVW] | ||
- | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | [ล้างอะโนไดซ์] Alumite | - | 50 ~ 4000 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | [ล้างอะโนไดซ์] Alumite | - | 50 ~ 4000 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | TL / TR / TW | ปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS] | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ KF [KFS] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ KF [KFS] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ KF [KFW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ KF [KFW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 L (ซ้าย) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 L (ซ้าย) | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 L (ซ้าย) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 L (ซ้าย) | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 (ปลายทั้งสองด้าน) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 (ปลายทั้งสองด้าน) | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 L (ซ้าย) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 L (ซ้าย) | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3R (ขวา) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3R (ขวา) | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 (ปลายทั้งสองด้าน) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 (ปลายทั้งสองด้าน) | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 L (ซ้าย) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3 L (ซ้าย) | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3R (ขวา) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | 3R (ขวา) | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ S double ข้อต่อ [WJS] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ S double ข้อต่อ [WJS] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ S double ข้อต่อ [WJW] | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | สำหรับ S double ข้อต่อ [WJW] | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 30x60 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | SUS SF30 (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 0 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสองด้าน (ฝั่งตรงข้าม) | วัสดุ | A6N01SS-T5 |
ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | 21.24 x 10 4 มม. 4 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | 6.35 x 10 4 มม. 4 | ส่วนโมดูลัส zx | 7.08 x 10 3 มม. 3 |
หน่วยโมดูลัส zy | 4.23 x 10 3 มม. 3 | ความต้านทาน(Ω) | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง