(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดที่เล็กมากทำให้สามารถ การออกแบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัดได้
· เรามีตัวเลือกความยาว กระบอกสูบ ภายนอกสองประเภท มาตรฐาน และแบบยาว ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมที่สุดตาม สเปค ของ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของคุณ
· ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ห้ามใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิม เช่น ในห้องปลอดเชื้อ
รหัสสินค้า |
---|
LMS3 |
LMS3F |
LMS3FUU |
LMS4 |
LMS4F |
LMS4FUU |
LMS5 |
LMS5F |
LMS5FUU |
LMSL3FUU |
LMSL3UU |
LMSL4FUU |
LMSL5UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ดร (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.86 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 10 | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 7 | มาตรฐาน | 4 | -8 | ไม่มีซีล | |
฿ 1,167.26 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 3 | 10 | สเตนเลส | 7 | มาตรฐาน | 4 | -8 | ไม่มีซีล | |
฿ 1,850.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | 10 | สเตนเลส | 7 | มาตรฐาน | 4 | -8 | มีซีลปิดสองด้าน | ||
฿ 706.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 4 | 12 | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 8 | มาตรฐาน | 4 | -8 | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,008.66 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 4 | 12 | สเตนเลส | 8 | มาตรฐาน | 4 | -8 | ไม่มีซีล | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 4 | 12 | สเตนเลส | 8 | มาตรฐาน | 4 | -8 | มีซีลปิดสองด้าน | ||
฿ 560.59 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 15 | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 10 | มาตรฐาน | 4 | -8 | ไม่มีซีล | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 | 15 | สเตนเลส | 10 | มาตรฐาน | 4 | -8 | ไม่มีซีล | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5 | 15 | สเตนเลส | 10 | มาตรฐาน | 4 | -8 | มีซีลปิดสองด้าน | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 | 19 | สเตนเลส | 7 | ยาว | 5 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 | 19 | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 7 | ยาว | 5 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 4 | 23 | สเตนเลส | 8 | ยาว | 5 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5 | 29 | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 10 | ยาว | 5 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
วัสดุ โฮลเดอร์ | ทำจากเหล็กคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง