(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สเตจ บอลไกด์ เชิงเส้น " ต้นทุนต่ำ ความแข็งแกร่งสูง" ( แกน Z) ไม่ได้กำหนด [คุณสมบัติ] - บรรลุราคาต่ำด้วยวิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์
· มีขนาด พื้นผิว สเตจ สองประเภท: 40 × 40 และ 60 × 60 มม
[การประยุกต์ใช้งาน] · การปรับ งานละเอียด ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ เซนเซอร์ และชิ้นส่วนออปติคอล
· การ การวางตำแหน่ง ของกระบวนการผลิต การประกอบ และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องมือวัด
ชนิด | พื้นผิว แนว แกน Z | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ |
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 40.1 ถึง 50 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 40 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 29.4 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)(มิลลิเมตร) | ±3 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 45±3 |
พื้นผิว สเตจ แกน Z | ตามแนวนอน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 80 |
แคลมป์ยึด | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BHE04006 ในชุด สเตจแกน Z พื้นผิวแนวนอน ซีรีส์ BHE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง