(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·ใช้ ตลับลูกปืน เพื่อ ความทนทาน เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
JHM-0907 |
JHM-1107 |
JHM-1307 |
JHM-1507 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,489.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 160 | 90 | ||
฿ 4,519.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 | 180 | 110 | ||
฿ 8,176.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 130 | 250 | 130 | ||
฿ 14,918.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 150 | 300 | 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อ | วัสดุ ของ เฟรม | เหล็กกล้า | พิมพ์ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | โมเดลโทโร่ | วัสดุล้อ | โลหะ | รูปทรง | รุ่น โรเลอร์ Toro |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง