1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางลูกกลิ้งลำเลียง 3620P50 (สินค้าแบบตัด)

PARTS FOR CONVEYANCE

รางลูกกลิ้งลำเลียง 3620P50 (สินค้าแบบตัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนล้อ ทำด้วยโพลีโพรพีลีน สายพานลูกกลิ้งที่มีระยะล้อ 50 มม.

รหัสสินค้า
GFC-003/L[300-2950/50]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

-

PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 45 วัน 300 ~ 2950

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เฟรม เหล็ก วัสดุ ล้อ โพลีโพรพีลีน ขาพิน วัสดุ สแตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ผิวสำเร็จชุบซิงค์ในอ่างชุบ ปลอดโครเมี่ยม พิทช์ ล้อ(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 20
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(φ) 36