1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Green Frame F35

Green Frame F35
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

"Green Frame มีสีดำจำหน่ายแล้ว"

เฟรมพร้อมเพลทหนา 1.9 มม.
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะบรรจุสำหรับเก็บชิ้นส่วนที่สามารถแขวนบนส่วนที่แบน และส่วนที่แบนสามารถใช้เป็นแผ่นป้ายชื่อได้ด้วยเช่นกัน
· เข้ากันได้กับการขึ้นรูปแบบ R (R3) ของมุมวิง
· ฝาปิดท้ายเฟรมที่เข้ากันได้: ฝาปิดด้านใน (แข็ง/นำไฟฟ้า), ฝาปิดท้ายแบบโลหะ
[การใช้งาน]
· เป็นชูตเตอร์ไกด์และสต๊อปเปอร์สำหรับชิ้นงาน
· นอกจากนี้ยังสามารถติดชิ้นส่วนอเนกประสงค์ เช่น ไฟ LED ได้ผ่านรูเจาะ
· สามารถใช้เป็นเขี้ยวที่จับชิ้นงานได้ เช่น ภาชนะบรรจุพร้อมยูนิตซ้อนและปลดการซ้อนภายในกลไก
· สามารถใช้เป็นรางให้ลูกกลิ้งเลื่อนไปได้ หรือใช้เป็นสลักล็อคสำหรับกลไก


[สินค้าสำหรับจัดส่งในวันทำการถัดไป]
สินค้าสั่งตัด GFF-014 จะจัดส่งใน วันถัดไป หากได้รับคำสั่งซื้อก่อน 15:00 น.

* ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์, วันหยุด, และวันหยุดของผู้ผลิต
ตัวอย่าง : การสั่งซื้อภายใน 16:00 น. ของวันศุกร์ สินค้าจะออกจากมิซูมิในวันศุกร์ และจัดส่งถึงลูกค้าในวันจันทร์
หากสั่งซื้อในวันเสาร์ สินค้าจะออกจากมิซูมิในวันจันทร์ และจัดส่งถึงลูกค้าในวันอังคาร
* ยกเว้นหากมีการเปลี่ยนแปลง

รหัสสินค้า
GFF-014/L[100-4000/0.1]
GFF-014/L[100-4000/0.1]/KCR3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งงานเพิ่มเติม ความยาว
(มิลลิเมตร)

-

PIPE FLAME 1 ชิ้น 45 วัน NA100 ~ 4000

-

SUS PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน มี100 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุ ท่อเหล็ก วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม อัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) 28
กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว การรักษาอลูมิเนียม