(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] การใช้งาน: วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก เข้าข้าง: เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว ตะปู SUS304 (มิลลิเมตร): 2.3 รูปทรง ที่ละเอียด: รูปทรงตาข่าย,กลั่นด้วยความร้อน 1/2H
ชนิด | เล็บ | วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู(มิลลิเมตร) | 2.3 | รูปทรง รายละเอียด | รูปทรง ตาข่าย กลั่นด้วยความร้อน 1 / 2H |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 85242350 ในชุด ตะปู แหวน ตาข่าย สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
85242340 |
85242345 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,857.22 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | φ2.3 × 40 | ||
฿ 18,857.22 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | φ2.3 × 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง