(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความเร็วการหมุนสูงสุดคือ 6,000 รอบ/นาที เทียบกับความเร็วการหมุนประเมินที่ 3,000 รอบ/นาที
[คุณสมบัติ]
・ ตัวเข้ารหัสตำแหน่งสัมบูรณ์ความละเอียดสูง (4,194,304 pulses/rev (22 bit)) ทำให้ได้ตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงขึ้น
・ ได้มาตรฐาน IP67 หมดปัญหาเรื่องน้ำและฝุ่น
・ สายไฟ สายเคเบิลตัวเข้ารหัส และสายเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถดึงออกจากเซอร์โวมอเตอร์ที่ด้านโหลดหรือด้านที่ไม่โหลดได้โดยการเลือกสายเคเบิล
・ การกระเพื่อมของแรงบิดขณะสับเปลี่ยนลดลงอย่างมาก ด้วยการผสานขั้วมอเตอร์กับสล็อตให้เหมาะสม
・ ทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในความเร็วต่ำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระเพื่อมของแรงบิดขณะสับเปลี่ยนได้ง่าย และเพิ่มความเสถียร
รหัสสินค้า |
---|
HG-MR053 |
HG-MR053B |
HG-MR053BD |
HG-MR053D |
HG-MR13 |
HG-MR13B |
HG-MR13BD |
HG-MR13D |
HG-MR23 |
HG-MR23B |
HG-MR23BK |
HG-MR23K |
HG-MR43 |
HG-MR43B |
HG-MR43BK |
HG-MR43K |
HG-MR73 |
HG-MR73B |
HG-MR73BK |
HG-MR73K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | รูปทรง ปลาย เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,597.00 ฿ 9,731.82 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 50 | ไม่ | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 23,614.00 ฿ 15,741.09 | SERVOMOTORHG-MR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 50 | การมี | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 27,370.00 ฿ 18,247.58 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 40 | 50 | การมี | D Cut | ||
฿ 18,247.00 ฿ 12,165.27 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 40 | 50 | ไม่ | D Cut | ||
฿ 15,348.00 ฿ 10,232.51 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 100 | ไม่ | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 24,257.00 ฿ 16,172.14 | SERVOMOTORHG-MR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 100 | การมี | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 28,014.00 ฿ 18,676.93 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 40 | 100 | การมี | D Cut | ||
฿ 18,890.00 ฿ 12,593.96 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 100 | ไม่ | D Cut | ||
฿ 18,890.00 ฿ 12,593.96 | SERVOMOTORHG-MR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 200 | ไม่ | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 29,947.00 ฿ 19,965.66 | SERVOMOTORHG-MR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 200 | การมี | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 33,380.00 ฿ 22,254.45 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 60 | 200 | การมี | มีร่องลิ่มหรือมีลิ่ม | ||
฿ 22,540.00 ฿ 15,027.42 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 60 | 200 | ไม่ | มีร่องลิ่มหรือมีลิ่ม | ||
฿ 22,540.00 ฿ 15,027.42 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 400 | ไม่ | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 33,810.00 ฿ 22,541.13 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 60 | 400 | การมี | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 37,567.00 ฿ 25,045.92 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 60 | 400 | การมี | มีร่องลิ่มหรือมีลิ่ม | ||
฿ 26,297.00 ฿ 17,532.21 | SERVOMOTORHG-MR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 60 | 400 | ไม่ | มีร่องลิ่มหรือมีลิ่ม | ||
฿ 27,370.00 ฿ 18,247.58 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 80 | 750 | ไม่ | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 38,855.00 ฿ 25,904.63 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 750 | การมี | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 42,290.00 ฿ 28,194.74 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 80 | 750 | การมี | มีร่องลิ่มหรือมีลิ่ม | ||
฿ 31,020.00 ฿ 20,681.03 | SERVO MOTOR HG-MR | 1 ชิ้น | 36 วัน | 80 | 750 | ไม่ | มีร่องลิ่มหรือมีลิ่ม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | สเปค แรงดันไฟฟ้า | Class 200 V | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส/ 3 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อลด | ไม่ | ความเร็วการหมุนจัดอันดับ(รอบ / นาที) | 3000 | ชุด มอเตอร์ | ความเฉื่อยต่ำมาก/ความจุน้อย |
ซีลกันน้ำมัน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง