(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชแบบคู่
[คุณสมบัติ]
· แบบคู่ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง แรงเสียดทานต่ำ โดยใช้กลไก ง่ายๆ
· รองรับการใช้งาน กับความคลาดเคลื่อนมิติมาตรฐาน สามารถสุ่มร่วมกับเพลาได้ เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกันได้กับสไลด์บุชของ NB อย่างสมบูรณ์
·คุณสมบัติพื้นฐาน คือ ตัวเครื่องหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้ร่วมกับรีเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กและเรซิน ได้ตามลักษณะของการใช้งาน
· เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดกะทัดรัด ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เพลาแบบกลมเป็นตัวกำหนดแนว
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โฮลเดอร์ | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.39 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 19 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 7 | 10 | 138 | 210 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 587.78 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 19 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 7 | 10 | 138 | 210 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 716.83 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 19 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 7 | 10 | 138 | 210 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 860.35 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 19 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 7 | 10 | 138 | 210 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 483.78 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 23 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 8 | 10 | 176 | 254 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 531.56 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 23 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 8 | 10 | 176 | 254 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 647.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 23 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 8 | 10 | 176 | 254 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 775.86 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 23 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 8 | 10 | 176 | 254 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 367.08 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 28 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 10 | 10 | 265 | 412 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 401.44 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 28 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 10 | 10 | 265 | 412 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 484.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 28 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 10 | 10 | 265 | 412 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 800.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 28 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 10 | 10 | 265 | 412 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 375.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 466.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 451.73 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 539.42 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 429.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 475.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 448.11 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 675.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 338.66 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 467.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 446.90 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 532.16 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 351.96 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 483.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 463.22 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 747.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 369.50 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 508.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 487.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 583.56 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 435.41 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 616.67 ฿ 370.13 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 576.93 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 670.03 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 582.35 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 850.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 781.90 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 890.14 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 827.26 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 880.86 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,117.25 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,231.83 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,105.20 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,503.21 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,637.69 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,452.39 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,521.91 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,961.53 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,125.55 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,935.60 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,032.68 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,646.58 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,852.83 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,914.94 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 3,057.86 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,995.60 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 4,309.19 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 4,302.58 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 4,485.29 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 5,828.87 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล | ||
฿ 6,263.06 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เหล็กกล้า | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,248.73 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 19 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 7 | 10 | 138 | 210 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,428.43 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 19 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 7 | 10 | 138 | 210 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,772.77 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 19 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 7 | 10 | 138 | 210 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,109.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 8 | 10 | 176 | 254 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,228.78 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 8 | 10 | 176 | 254 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,393.16 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 8 | 10 | 176 | 254 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,600.26 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 23 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 8 | 10 | 176 | 254 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 831.49 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 28 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 10 | 10 | 265 | 412 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,366.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 28 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 10 | 10 | 265 | 412 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,020.77 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 28 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 10 | 10 | 265 | 412 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,172.74 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 28 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 10 | 10 | 265 | 412 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 771.02 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 883.49 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 948.20 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,080.02 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 751.06 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 868.37 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 925.82 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,064.90 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 883.49 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 942.75 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,085.46 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 794.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล | ||
฿ 919.77 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 978.43 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,126.58 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 849.51 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ไม่มีซีล |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน | ความยาว | สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง