1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลมชนิดเดี่ยว KSV

หัวฉีดลมชนิดเดี่ยว KSV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีดลมสำหรับการเป่าเฉพาะจุดแบบแรงสูง
[คุณสมบัติ]
· ส่วนฉีดออกแบบให้มีรูปทรงที่แตกต่าง
· เจ็ทพุ่งแบบตรงไปข้างหน้าที่มุมประมาณ 16° ด้วยความเร็วในการไหลที่มากกว่าความเร็วเสียง จึงสามารถฉีดลมเฉพาะจุดด้วยประสิทธิภาพสูง
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการขจัดความชื้นและน้ำมัน
· มีประโยชน์สำหรับการเป่าแห้ง
· การระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับการแปรรูปด้วยความร้อน
· การระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับเครื่องมือพลาสติก

รหัสสินค้า
1/4KSV-1000CM
1/8KSV-0200CM
1/8KSV-0500CM
3/8KSV-1400CM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของเส้นทาง
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง

฿ 1,472.00

EVL AIR NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.22R1/4

฿ 1,350.00

EVL AIR NOZZLE 1 ชิ้น 9 วัน 101.46R1/8

฿ 1,350.00

EVL AIR NOZZLE 1 ชิ้น 9 วัน 102.26R1/8

฿ 1,853.00

EVL AIR NOZZLE 1 ชิ้น 9 วัน 103.80R3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น จุด แหล่งอากาศ ปั๊มลม วัสดุ SUS303
มุม ติดตั้ง แบน การ ปรับ มุม แบบตรง ประเภทเป่า มาตรฐาน
ชนิด หัวฉีดลม คุณสมบัติ การกำจัดการอุดตัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.7 มุม การพ่นθ (ที่ 0.5 mpa)(องศา) 16