1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดอากาศชนิดโบลเวอร์ความจุสูง AJ-B190A

EVL AIR NOZZLE

หัวฉีดอากาศชนิดโบลเวอร์ความจุสูง AJ-B190A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,216.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีดเฉพาะจุดสำหรับโบลเวอร์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดอากาศในโรงงาน สามารถเพิ่มแรงกระแทกสูงขึ้นได้โดยการระงับการกระจายตัวของอากาศที่ฉีดพ่นและทำให้มารวมกันตรงกลางด้วยความหนาแน่น หัวฉีดที่เหมาะสำหรับการระบายของเหลว การทำให้แห้ง การกำจัดฝุ่น และการระบายความร้อนของสินค้าหรือชิ้นงาน

รหัสสินค้า
AJ-B190A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 26,216.67

EVL AIR NOZZLE 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น จุด แหล่งอากาศ เครื่องเป่าลม วัสดุ อะลูมิเนียม
มุม ติดตั้ง แบน การ ปรับ มุม แบบตรง ประเภทเป่า มาตรฐาน
ชนิด หัวฉีดลม คุณสมบัติ ความแม่นยำ สูงที่สม่ำเสมอ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.005:: 0.05

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ-B190A ในชุด หัวฉีดอากาศชนิดโบลเวอร์ความจุสูง AJ-B190A