(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมปากกา (ซีรีส์ PBR)
[คุณสมบัติ]
· สินค้า มาตรฐาน JIS
· มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
· รองรับติดตั้งรูปแบบต่าง ๆ
· มีซีรีส์ให้เลือกมากมาย
· การเชื่อมต่อกับฝาปิดทั้งสองได้รับการอุดรูรั่ว เพื่อปรับปรุงการการซีล
· ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับวิธีการแก้ไข
· กระบอกสูบมิเนียเจอรมีน้ำหนักเบา เนื่องจากโครงสร้างที่กะทัดรัด
แกนนำลูกสูบที่มีความแม่นยำสูงช่วยลดความจำเป็นในการหล่อลื่นแบริ่ง
· ฝาครอบแกนมีรูยึดทำให้สามารถติดตั้งได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง อุปกรณ์เสริม
· ก้านลูกสูบและท่อทำจากสแตนเลส ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทั่วไป
· รูปร่างภายนอกขนาดเล็กและความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็วเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความถี่สูง
[การใช้งาน]
· สินค้าของซีรีส์นี้สามารถใช้ในการขนส่งวัตถุที่มีน้ำหนักเบาและทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กเนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและมีขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
PBR-8X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150]-S-[R,U] |
PBR-10X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200]-[R,U] |
PBR-10X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200]-S-[R,U] |
PBR-16X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300]-[R,U] |
PBR-16X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300]-S-[R,U] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | รุ่น ครอบ หัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 8 | 10 ~ 150 | ใช่ | ตามแนวแกน - พอร์ตเชื่อมต่อ / ประเภท p- พอร์ตเรเดียล | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 ~ 200 | ไม่มี | ตามแนวแกน - พอร์ตเชื่อมต่อ / ประเภท p- พอร์ตเรเดียล | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 ~ 200 | ใช่ | ตามแนวแกน - พอร์ตเชื่อมต่อ / ประเภท p- พอร์ตเรเดียล | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 16 | 10 ~ 300 | ไม่มี | ตามแนวแกน - พอร์ตเชื่อมต่อ / ประเภท p- พอร์ตเรเดียล | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 10 ~ 300 | ใช่ | ตามแนวแกน - พอร์ตเชื่อมต่อ / ประเภท p- พอร์ตเรเดียล |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ของไหล(°ค) | -20:: 70 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | M5X0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง