(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
AP1140C |
AP1141C |
AP1142C |
AP1143C |
AP1144C |
AP1145C |
AP1146C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 413.77 | TELESCOPIC SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 250 | 250 | ถึง 250 | ||
฿ 418.67 | TELESCOPIC SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 300 | 300 | ถึง 300 | ||
฿ 447.24 | TELESCOPIC SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 350 | 350 | ถึง 350 | ||
฿ 877.00 | TELESCOPIC SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 400 | ถึง 400 | ||
฿ 563.57 | TELESCOPIC SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 450 | 450 | ถึง 450 | ||
฿ 1,395.00 | TELESCOPIC SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 500 | 500 | ถึง 500 | ||
฿ 653.46 | TELESCOPIC SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 550 | 550 | ถึง 550 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พร้อม ตลับลูกปืนเม็ดกลม | พิกัดน้ำหนัก(N) | 343 | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ราง | 3 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 12.5 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 45.7 |
กระบวนการเตรียมผิว ราง | ชุบสังกะสี | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก](N) | ถึง 400 | พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) | 35 |
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เดียว | สเปค | การลบ - อนุญาต refitting | บันทึก | เมื่อวางราบ (บน พื้น โดยตรง) พิกัดน้ำหนัก ในการรับ น้ำหนัก คือ 1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง