(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
36317513 |
36317515 |
36317517 |
36317518 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.00 | FLAT HINGES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 51 | 49 | 2 | 10000 | |||
฿ 570.00 | FLAT HINGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 76 | 72 | 2.5 | 20000 | |||
฿ 10,488.00 | FLAT HINGES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 102 | 100 | 3 | 35000 | ||
฿ 2,330.00 | FLAT HINGES | 1 ชิ้น | 16 วัน | 127 | 120 | 4 | 60000 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Hair line | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | เชื่อม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง