(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โปรดใช้สำหรับการล็อคขั้นสุดท้ายสำหรับการกด-ดึง
· สลักเกลียวได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอาชญากรรมโดยมีส่วนยื่นออกมา 21 มม.
· การยึด กระบอกสูบ แข็งแรงและมี ความทนทาน เป็นเลิศ (ผ่านการทดสอบรับรองซีพีแล้ว)
· แม่กุญแจ หน้าจอและ แม่กุญแจ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ที่มี ขนาดภายนอก เหมือนกัน
รหัสสินค้า |
---|
VHD-5-HD-V18-SG |
VHD-5-HD-V18-アンバー |
VHD-5-HD-V18-ゴールド |
VHD-5-HD-V18-セントク |
VHD-5-HD-V18-ブラック |
VHD-5-HD-V18-ヘアーライン |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,791.30 | WBR INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | SG | ||
฿ 7,738.35 | WBR BACK SET | 1 ชิ้น | 15 วัน | สีเหลืองอำพัน | ||
฿ 8,487.33 | WBR BACK SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทอง | ||
฿ 8,487.33 | WBR BACK SET | 1 ชิ้น | 15 วัน | Sentoku | ||
฿ 7,738.35 | WBR BACK SET | 1 ชิ้น | 15 วัน | สีดำ | ||
฿ 5,654.21 | WBR BACK SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | เส้น ขน |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อคตาย | ความหนาของประตูสำหรับติดตั้ง | 29 มม. ถึง 43 มม | กุญแจล็อคทรงกระบอก | พร้อม กุญแจล็อคทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 18 ชิ้น | จำนวนปุ่ม | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง