1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ensat แบบ 308 ขนาด 3รู/ยาว

Ensat แบบ 308 ขนาด 3รู/ยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Ensat เป็นนัทอินเสิร์ทที่ใช้งานได้ดี สามารถใช้กับเรซิ่น อะลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกลียวภายในจะแตกได้ง่ายหากมีการต๊าปโดยตรง ไม่จำเป็นต้องต๊าปก่อน เพราะใบมีดในตัวตัดวัสดุได้เลย การเสริมเกลียวในด้วย Ensat ทำให้สามารถใช้งานชิ้นส่วนอะลูมิเนียมและเรซิ่นได้ ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำหนักเบาขึ้น Ensat รองรับแรงที่เกิดขึ้นกับเกลียวภายในด้วยเกลียวภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้สามารถทนแรงได้มากกว่าเกลียวชนิดมีรูต๊าปโดยตรง

รหัสสินค้า
308-000030-112
308-000030-160
308-000030-400
308-000030-500
308-000040-112
308-000040-160
308-000040-400
308-000040-500
308-000050-112
308-000050-160
308-000050-400
308-000050-500
308-000060-112
308-000060-160
308-000060-400
308-000060-500
308-000080-112
308-000080-160
308-000080-400
308-000080-500
308-000100-112
308-000100-160
308-000100-400
308-000100-500
308-000120-112
308-000120-160
308-000120-400
308-000120-500
308-000140-160
308-000160-112
308-000160-160
308-000160-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาด / เกลียว ภายใน d1
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว เกลียว ภายใน P
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
สกรู ด้านนอก d2
(มิลลิเมตร)
สกรู นอก pe
(มิลลิเมตร)

฿ 51.48

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก3ไตรวาเลนท์โครเมต0.5650.6

฿ 37.73

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก3เฮกซะวาเลนต์โครเมต0.5650.6

฿ 97.55

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4303ไม่มี0.5650.6

฿ 135.48

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส3ไม่มี0.5650.6

฿ 55.74

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก4ไตรวาเลนท์โครเมต0.786.50.8

฿ 40.65

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก4เฮกซะวาเลนต์โครเมต0.786.50.8

฿ 99.48

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4304ไม่มี0.786.50.8

฿ 140.52

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส4ไม่มี0.786.50.8

฿ 64.26

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก5ไตรวาเลนท์โครเมต0.81081.0

฿ 45.68

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก5เฮกซะวาเลนต์โครเมต0.81081.0

฿ 109.55

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4305ไม่มี0.81081.0

฿ 151.74

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส5ไม่มี0.81081.0

฿ 77.42

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก6ไตรวาเลนท์โครเมต1.012101.25

฿ 55.74

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก6เฮกซะวาเลนต์โครเมต1.012101.25

฿ 123.87

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4306ไม่มี1.012101.25

฿ 173.81

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส6ไม่มี1.012101.25

฿ 90.97

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก8ไตรวาเลนท์โครเมต1.2514121.5

฿ 91.67

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก8เฮกซะวาเลนต์โครเมต1.2514121.5

฿ 137.42

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4308ไม่มี1.2514121.5

฿ 207.48

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส8ไม่มี1.2514121.5

฿ 131.61

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก10ไตรวาเลนท์โครเมต1.518141.5

฿ 84.00

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก10เฮกซะวาเลนต์โครเมต1.518141.5

฿ 183.48

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS43010ไม่มี1.518141.5

฿ 254.71

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส10ไม่มี1.518141.5

฿ 195.48

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก12ไตรวาเลนท์โครเมต1.7522161.75

฿ 127.74

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก12เฮกซะวาเลนต์โครเมต1.7522161.75

฿ 339.48

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS43012ไม่มี1.7522161.75

฿ 370.45

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส12ไม่มี1.7522161.75

฿ 282.97

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก14เฮกซะวาเลนต์โครเมต2.024182.0

฿ 421.16

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก16ไตรวาเลนท์โครเมต2.024202.0

฿ 323.32

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก16เฮกซะวาเลนต์โครเมต2.024202.0

฿ 659.61

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS43016ไม่มี2.024202.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตนเองแตะ ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( หยาบ ) รูปทรง ประเภท 3-Hole
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)