1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวระบุตำแหน่งยืดหยุ่นแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (เทเปอร์แคมบุชชิ่ง) (CP727)

IMAO

ตัวระบุตำแหน่งยืดหยุ่นแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (เทเปอร์แคมบุชชิ่ง) (CP727)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,564.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตำแหน่งคลายการจับยึด / ตำแหน่งปลายแคลมป์ยึดมีได้ 2 จุดภายในช่วง 360°
· สามารถใช้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเหล่านี้ได้ตามลักษณะการทำงาน

รหัสสินค้า
CP727-0840R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,564.16

฿ 853.87

IMAO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บุชชิ่ง รูปทรงพื้นฐาน Flanged ความเผื่อ OD G6
อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข ไม่ วัสดุ SCM440 กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการแปรรูป บำบัดความร้อน ( กระบวนการแปรรูป ไนไตรด์อ่อน)
รูปทรง ID วงกลม (มี รูปทรง เม็ดมีด ขาพิน ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 32

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP727-0840R ในชุด ตัวระบุตำแหน่งยืดหยุ่นแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (เทเปอร์แคมบุชชิ่ง) (CP727)