1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางลูกกลิ้ง Placon, ซีรีส์ 85, GP8543B

รางลูกกลิ้ง Placon, ซีรีส์ 85, GP8543B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,768.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีผลิตภัณฑ์ Placon หลากหลายประเภท ไม่ ใช่สสาร เป็นจุดประสงค์ - ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการจับคู่ขนาดหรือ รูปทรง ของ ชิ้นงาน หรือไม่ก็เพื่อปรับปรุงความสามารถการทำงานได้หรือผลผลิต - ชนิดของ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ได้

รหัสสินค้า
GP8543B-2.5
GP8543B-3
GP8543B-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 9,768.75

TME PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 6 วัน 102.5

฿ 11,719.65

TME PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 6 วัน 103

฿ 15,621.46

TME PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 6 วัน 104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์(มิลลิเมตร) 40 ความกว้างของ โรเลอร์(มิลลิเมตร) 67 สี โรเลอร์ สีขาว