1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็ก SUH

ท่อเหล็ก SUH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,591.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

โครงท่อพร้อมความสวยงามของวัสดุสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ใช้เพลทสแตนเลส SUH439 (เทียบเท่า AISI439, ซีรีส์ SUS430)
· ไม่ชาร์จดังนั้นจะไม่ดึงดูดฝุ่น
· ไม่มีคราบน้ำมันเพราะทำด้วยสแตนเลส จึงสามารถทำความสะอาดได้ด้วยการเช็ด
· เมื่อทิ้งแล้วจะกลายเป็นขยะสแตนเลสที่สามารถรีไซเคิลได้
[การใช้งาน]
· สินค้านำไฟฟ้าได้เพราะเป็นสแตนเลส ทำให้ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ด้วย
· ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงที่ไซต์งาน

รหัสสินค้า
S2807-PF-4
S2812-PF-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)

฿ 2,591.59

TME PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 100.7

฿ 4,845.10

TME PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 101.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค มาตรฐาน วัสดุ ท่อเหล็ก AISI439 OD(Ø) 28
ความยาว(มิลลิเมตร) 4000 รูปทรง แบบตรง