1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกฟองน้ำ สำหรับหุ้มท่อ RH32B-5

TME JOINT FOR PIPE FLAME

ปลอกฟองน้ำ สำหรับหุ้มท่อ RH32B-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,218.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมของ MISUMI ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โดยเลือกสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย ที่มีความเติบโตทางธุรกิจอย่างโดดเด่น โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัท TMEH เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชั้นนำในประเทศมาเลเซีย หลังจากการก่อตั้งในปี 2545 บริษัทได้ขยายส่วนแบ่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปทั่วโลก สาขาย่อยสัญชาติญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มการยอมรับในหมู่ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
RH32B-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,218.44

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เสริม ประเภทอุปกรณ์เสริม ครอบ สีของ อุปกรณ์เสริม สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RH32B-5 ในชุด ปลอกฟองน้ำ สำหรับหุ้มท่อ RH32B-5