(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ตั้งค่าง่ายโดยใช้ ดิฟสวิทช์
·รุ่นที่เพิ่มการ สัญญาณเตือนภัย สองชุดในซีรีส์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการ สัญญาณเตือนภัย
นอกจากนี้ยังมีรุ่น Universal-input (เทอร์โมคัปเปิล/ เทอร์โมมิเตอร์ ต้านทานแพลทินัม)
·จอแสดงผลดิจิตอลที่มองเห็นได้ชัดเจนความสูงของ ตัวอักษร 13.5 มม.
·สี เคส : สีดำนอกจากนี้ยังมี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการป้อนข้อมูล | ประเภท เอาต์พุต | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | สี เคส | เอาต์พุต สัญญาณเตือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,096.00 ฿ 3,921.56 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์โมคัปเปิล | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | สีเทาอ่อน | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 6,535.00 ฿ 5,228.00 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | สีเทาอ่อน | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 6,535.00 ฿ 5,228.00 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | สีดำ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 6,768.00 ฿ 5,414.40 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | สีดำ | สัญญาณเตือน 2 ตัว | ||
฿ 6,368.00 ฿ 5,094.40 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | สีดำ | ไม่มีสัญญาณเตือน | ||
฿ 7,027.00 ฿ 4,779.06 | OMRONTEMPERATURECONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์โมคัปเปิล | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 100 ถึง 240 V AC | สีเทาอ่อน | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 8,513.00 ฿ 6,810.40 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 24 VAC/DC | สีเทาอ่อน | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 6,535.00 ฿ 5,228.00 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 100 ถึง 240 V AC | สีเทาอ่อน | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 8,092.00 ฿ 5,503.37 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 100 ถึง 240 V AC | สีดำ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 6,418.00 ฿ 5,134.40 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 24 VAC/DC | สีดำ | สัญญาณเตือน 1 ตัว | ||
฿ 6,768.00 ฿ 5,414.40 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 100 ถึง 240 V AC | สีดำ | สัญญาณเตือน 2 ตัว | ||
฿ 6,368.00 ฿ 5,094.40 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 45 วัน | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | 100 ถึง 240 V AC | สีดำ | ไม่มีสัญญาณเตือน |
กำลังโหลด …
วิธีการควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / ตัวควบคุม PID ที่ปรับแต่งเอง | จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) | 1 | วิธีการตั้งค่า | ป้อน กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง